text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • 蒸気圧曲線:状態図から気化プロセスを読み解く

    状態図の蒸気圧曲線を活用する 主に化学者が実験の際に活用している「状態図」が、サンプル分析に従事するエンジニアやプラント・マネージャーにとってもかなり便利なツールであることをご存知でしょうか。分析システムによっては、液体サンプルを気化させてガスに相変化してからでないと分析することはできません。基本的に気化は、温度、圧力、流量の微妙なバランスの上に成り立っています。状態図の蒸気圧曲線を使うことで、特定の材料や混合物の相変化を見極めることができます。この状態図と蒸気圧との関係を理解することが重要です。 スウェージロック指定販売会社は、専門スタッフによるサポートを提供しています。 お問い合わせ...

  • 超高純度用バルブ 原子層プロセス用

    ■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv値):0.27から1.7まで/■ 最高使用温度:250°C(ALD20の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手

  • コンプライアンスおよび認証

    インデックス: コンプライアンス 認証 業界認証およびコンプライアンスに関するリソース コンプライアンスおよび認証ページでは、スウェージロックの製品やプロセスが、業界規格とどのように整合しているかを容易に確認することができます。材料証明書、品質システム登録、グローバル・コンプライアンス資料がすべて1カ所にまとめられています。重要アプリケーション向けに証明書が必要な場合も、スウェージロックの品質管理について知りたい場合も、必要な資料はすべてここで揃うため、業務をスムーズに進めていただくことが可能です。 コンプライアンスへの取り組み:お客さまの信頼を第一に スウェージロックに...

  • オンタリオ州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)(英語) ミディア...

  • ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ

    ■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで

  • 計装用一体型ボール・バルブ 40Gシリーズ/40シリーズ

    ■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで

  • クリーン・エネルギー

    インデックス: 利点 サービス 認定製品 水素および天然ガス向けのクリーン・エネルギー技術 スウェージロックが提供している水素およびCNG/RNG/LNGシステム向けのソリューションを採用すると、クリーン・エネルギーの生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵、そして利用しやすい燃料輸送を実現することができます。 スウェージロックは、水電解システム、燃料電池、燃料貯蔵・封止装置、充填インフラ、車載システム向けに、優れた品質および信頼性を備えた流体システム部品やオーダーメイドのサービスを提供しています。水素アプリケーションや天然ガス・アプリケーション向けのスウェージロック製品お...

  • JIP33ガス用継手規格によりオペレーションを改善するには

    JIP33チューブ継手仕様によりオイル/ガスのオペレーションを改善するには Logan Boatright、シニア・グローバル・アカウント・マネジャー、スウェージロック 今回は、とあるエピソードを紹介するところから始めましょう。 ある大手オイル/ガス事業者が、2,000個を超える小口径チューブ継手を用いて接続したトップサイド・モジュールの試運転を行うことになりました。同社は「同等の仕様」に適合していると主張するサプライヤーを選定しましたが、第三者による試験を行ってみると、製品品質のばらつき、材料認証の欠如、不適切な継手の組み立てといった問題が次々と発覚しました。その結果、適切な部品を調達...

  • 水素の信頼性向上を実現するクリーン・エネルギー向け部品

    その他の詳細を見る: クリーン・エネルギー 認定製品 水素が クリーン・エネルギー  ・ソリューションとしての潜在能力を最大限に発揮できるか否かはさまざまな要因に左右されますが、特に重要となるのは製造から移送、供給に至るまでの信頼性の高い封止です。その信頼性は、以下に示す2つの大きな課題の克服にかかっています: サイズ: 水素は自然界に存在する最も小さな分子であるがゆえに、インフラの設計時には特有の課題が存在します。水素は接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、安全上の懸念につながりかねません。さらに、水素原子が金属中に拡散すると、 水素ぜい性  や水素誘起割れといった現象...

  • ASTM規格

    ASTM規格への準拠 オイル/ガス事業における計画外のダウンタイム(停止時間)に伴う財務コストは、1時間当たり25万ドルを超えることもあり、大型プラントの平均損失額は年間1億2,900万ドルと推定されています 1 。つまり耐久性や稼働時間が重要になることから、スウェージロックはASTM(米国材料試験協会)の試験および報告方法を用いてベースラインを調査しています。その上で、必要な要件をクリアするべく製品の性能やパフォーマンスの改善を図っています。 ASTMが発行するガイダンスによって、125年以上にわたって重要な品質管理およびプロセス規格を通じて企業の運営改善が進んだことで、産業部品や産業材...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.