Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Part #: KPR1DRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Single StageAchieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Log in or Register to view price
Catalogs
Single Stage
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Specifications
KPR1DRF412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Flow Coefficient | 0.06 Cv |
Handle | Green Knob Handle |
Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
Port Configuration | F |
Ports | 1/4 in. Female NPT |
Pressure Control Range | 0 to 25 psig (1.7 bar) |
Sensing Mechanism | X750 Diaphragm |
eClass (4.1) | 37011108 |
eClass (5.1.4) | 37011108 |
eClass (6.0) | 37011108 |
eClass (6.1) | 37011108 |
eClass (10.1) | 37011108 |
UNSPSC (4.03) | 41112404 |
UNSPSC (10.0) | 40142202 |
UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
UNSPSC (15.1) | 40142202 |
UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | View Product |
KPR1DRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | View Product |
KPR1ERB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | View Product |
KPR1ERF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
KPR1FJA415A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | View Product |
KPR1FJC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | View Product |
KPR1FJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
KPR1FRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | View Product |
KPR1FRB417A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | View Product |
KPR1FRB417A30000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | View Product |
KPR1FRC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | View Product |
KPR1FRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
KPR1GJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
KPR1GRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | View Product |
KPR1GRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | View Product |
KPR1GRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
KPR1JRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | View Product |
KPR1JRE412A20000 | 316ステンレス鋼 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | - | View Product |
KPR1JRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.