튜빙 및 튜브 액세서리 — 지지 시스템
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-TBC12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - SS-TBC16 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1 インチ - - SS-TBC6 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/8 インチ - - SS-TBC8 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/2 インチ - - S-TBC4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ - - S-TBC6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ - - SS-TBC4 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/4 インチ - - SS-TBC12 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/4 インチ - - S-TBC8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-TBP16 316 ステンレス鋼 1 インチ - - SS-TBP4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - SS-TBP8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - SS-TBP6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - SS-TBP12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
303-S0-R-3.3 303 ステンレス鋼 - 3.3 ft(1m) - 303-S0-R-6.6 303 ステンレス鋼 - 6.6 ft(2m) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-PP-4T-ST ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1-PP-6T-ST ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S3-PP-8T-ST ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S1-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3-PA-8T ポリアミド 1/2 インチ - - 304-S3-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S3-PP-18TM ポリプロピレン 18 mm - - 304-S3-PP-25TM ポリプロピレン 25 mm - - 304-S5-PP-24T ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 316-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S1-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S5-PP-20T ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S1-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - - 304-S1-PP-8TM ポリプロピレン 8 mm - - 304-S3-PA-16T ポリアミド 1 インチ - - 304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S3-PP-16TM ポリプロピレン 16 mm - - 304-S1-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S3-PP-14T ポリプロピレン 7/8 インチ - - 304-S1-PA-4T ポリアミド 1/4 インチ - - 304-S3-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3-PP-10T ポリプロピレン 5/8 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - 304-S1-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:36 mm(1.42 インチ) - 304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - 304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1T-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1T-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3T-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3T-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S1T-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S3T-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:37 mm(1.46 インチ) - 304-S3T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-PP-8P ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S5-PP-16P ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S6-PP-32T ポリプロピレン 2 インチ - - 304-S5-PP-20P ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S6-PP-24P ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 304-S5-PP-12P ポリプロピレン 3/4 インチ - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간