円周溶接機 — フィクスチャー/コレット
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- チューブ外径サイズ:1/8~1 インチ(6~25 mm)
 - ウェルド・ヘッド シリーズ5または10
 
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
- 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-8MFA-04 シリーズ8 1/4 インチ SWS-4MFB-04 シリーズ4 1/4 インチ  - 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10TFB シリーズ10 1/4~1 インチ、6~25 mm CWS-5TFB シリーズ5 1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm  - 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10UCI-12 シリーズ10 3/4 インチ CWS-10UCI-16 シリーズ10 1 インチ CWS-5UCI-04 シリーズ5 1/4 インチ CWS-5UCI-08 シリーズ5 1/2 インチ CWS-10UCI-08 シリーズ10 1/2 インチ CWS-5UCI-02 シリーズ5 1/8 インチ CWS-5UCI-06 シリーズ5 3/8 インチ CWS-5UCI-10 シリーズ5 5/8 インチ K-11132 シリーズ5 - K-11108 シリーズ5 - SWS-WHEC-D-35 シリーズ4、8、8HPH、5、10、20、40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR シリーズ5 -  - 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FVCR-04 シリーズ5 -  - 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FSP1 シリーズ5 - CWS-5FSP2 シリーズ5 -  - 
    부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5MWCI-04 シリーズ5 1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm CWS-5MWCI-06 シリーズ5 3/8 インチ、8mm/10 mm CWS-5MWCI-08 シリーズ5 1/2 インチ、12 mm  
		
		매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
	
시간