Swagelok®-Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB für mittleren Druck
Die Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie CTB von Swagelok zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus—für eine sichere Absperrung bis 1.378 bar (20.000 psig).
Informationen zu Ventilen der Serie CTB anfordernТорцевые соединения с конусом и резьбой в шаровых кранах Swagelok® среднего давления серии CTB обеспечивают надежность работы. Эти шаровые краны цапфового типа отличаются инновационной конструкцией с непосредственным нагружением, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений (до 20 000 psig или 1378 бар ман), даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, для улучшения приведения в действие систем управления. Их конструкция также предусматривает уплотнение штока, которое поддерживает максимальное номинальное давление во всем диапазоне рабочих температур, а монтаж штока в нижней части корпуса предотвращает его выброс в аварийном режиме, тем самым обеспечивая защиту оператора.
Краны серии CTB предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,26 до 3,5. Они также предлагаются с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211, и с материалами, подобранными в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой.
Предлагаются два размера условного прохода (серии 6CTB и 9CTB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования. Определите необходимый размер клапана с помощью нашего калькулятора коэффициента расхода.
Технические характеристики
| Рабочее давление | До 20 000 psig (1378 бар ман) |
| Температура | от 0 до 250°F (от –17 до 121°C) |
| Торцевые соединения | Тип: Конус и резьбы Размер: от 1/4 до 1 дюйма Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение/отключение (трехсторонний) Размер диафрагмы: 0,209 дюйма (5,31 мм); 0,375 дюйма (9,52 мм) |
Нужна помощь с выбором клапана?
Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии CTB
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментSwagelok Resources Curated for You
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.