text.skipToContent text.skipToNavigation
schweißköpfe

Swagelok® Schweißköpfe

Die Schweißköpfe von Swagelok fassen die Elektrode, spannen das Werkstück und sorgen für die Übertragung des Schweißstroms. Auf Präzision, Langlebigkeit und höchste Qualität ausgelegt, liefern die Schweißköpfe von Swagelok stets zuverlässige und einheitliche Ergebnisse bei orbitalen Wolfram-Inertgasschweißungen von Rohrleitungen und dickwandigen Rohren. Sie zeichnen sich durch eine präzise Steuerungsmöglichkeit der Schweißparameter, eine einfache Konfiguration und eine robuste Verarbeitung aus, die auch den anspruchsvollsten Umgebungen standhält. Sie lassen sich einfach an die jeweiligen Projektanforderungen anpassen und sind mit verschiedenen Schweißstromquellen kompatibel.

Weitere Informationen zu Schweißköpfen anfordern

Les têtes à souder Swagelok permettent un contrôle optique de vitesse et ne nécessitent ni tachymètre ni étalonnage. Des rallonges sont disponibles pour réaliser des soudures à distance de l’alimentation électrique, offrant ainsi davantage de souplesse.

Ces têtes à souder permettent de réaliser des soudures sur des tubes de diamètre extérieur compris entre 2 et 114 mm (1/16 et 4 po). Une fiche d’alimentation polarisée garantit un branchement correct de la tête à souder sur l’alimentation électrique.

Notre gamme de têtes à souder se compose des séries suivantes :

Micro série 4 et série 8 Pour les diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po et de 2 à 12 mm
Série 5 Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm
Série 8HPH haute performance Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po et de 3 à 12 mm
Série 10 Pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm
Série 20 Pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po et de 12 à 52 mm
Série 40 Pour les diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po et de 38,1 à 114,3 mm (tubes) ou de 1 1/4 à 4 po et de 42,2 à 114,3 mm (tuyaux)

Découvrir comment former votre personnel à la soudure

Catalogues des têtes à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Просмотреть учебные курсы по орбитальной сварке

Swagelok 용접 헤드 리소스

Swagelok 오비탈 용접 교육 강좌
신규 용접 인력용 도구

용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.

Swagelok 튜브 벤딩 장비
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항

플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

Swagelok 훈련 및 교육
숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기

기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

오타와 대학교 첨단 연구 단지
유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선

Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.