text.skipToContent text.skipToNavigation
cintreuses d’établi

Cintreuses d’établi Swagelok®

Robustes et légères, les cintreuses d’établi Swagelok permettent de réaliser facilement des cintrages réguliers. Elles accélèrent le processus d’installation tout en vous aidant à respecter des normes de qualité élevées.

En savoir plus sur les cintreuses d’établi

Avec les cintreuses d’établi Swagelok®, vous pouvez produire facilement des tubes cintrés dans toutes sortes de configurations. Fabriquées en aluminium renforcé, ces cintreuses ont une longue durée de vie et sont conformes aux normes CE. Les cintreuses d’établi permettent de cintrer à un angle allant de 1 à 180° des tubes de diamètre extérieur 6 à 30 mm (1/4 à 1 1/4 po) et d’épaisseur comprise entre 0,8 et 3,0 mm (0,028 et 0,120 po), dans toutes sortes de configurations. Les cintreuses sont livrées avec un graisseur pour un confort d’utilisation et un coffret métallique pour faciliter le transport et le stockage de l’outil.

Il existe un modèle manuel et un modèle électrique. Le modèle manuel peut fonctionner avec un moteur de perceuse de 1/2 po, à l’aide d’un embrayage de transmission du couple et d’un bras de support proposés en option. Des sabots en acier sont nécessaires pour certains diamètres et matériaux afin de garantir des cintrages précis et fiables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (cintreuse dans son coffret) 37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur
Poids (cintreuse dans son coffret, sans les outils) Modèle manuel : 34 kg (75 lb)
Modèle électrique : 36 kg (79 lb)
Alimentation (modèle électrique) MS-BTB-1 : 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A
MS-BTB-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A

Apprenez à utiliser la cintreuse d’établi Swagelok en suivant notre cours de perfectionnement au cintrage des tubes.

Découvrir la formation

Catalogues des cintreuses d’établi

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.