Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)
Die Mitteldruckverschraubungen der Serie FK von Swagelok haben neue Maßstäbe für Fluidsystemanschlüsse in anspruchsvollen Anwendungen wie der Öl- und Gasförderung, in Forschung und Entwicklung sowie auf dem Wasserstoffmarkt gesetzt. Sie bieten zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für komplexe Systeme im Bereich der Fluidförderung und Gasabdichtung.
Alle Rohrverschraubungen für mittleren Druck anzeigenRohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® lassen sich bis zu fünfmal schneller montieren als vergleichbare Konus- und Gewindeverschraubungen und reduzieren so den Zeitaufwand für die Installation sowie die Montage- und Wartungskosten. Die Verschraubungen sorgen für eine vibrationsfeste und leckagefreie Gasabdichtung für Anwendungen bis 1378 bar (20.000 psig). Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen es auf sichere Hochdruckverbindungen ankommt.
Diese Mitteldruckverschraubungen sind zuverlässig und effizient, bieten robuste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen und schützen Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen. Sie erfüllen die EC-79-Normen für Wasserstoffanwendungen bis 700 bar (10.150 psig) und sind mit einer vormontierten Patrone für eine einfache und präzise Installation ausgestattet. Die einfache zweiteilige Konstruktion mit farbcodierten Klemmringen gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und Installation mit Standardwerkzeug. Der Körper aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 bietet eine leichte und platzsparende Lösung. Die Verschraubungen der Serie FK sind auch in Ausführungen nach NACE MR0175/ISO 15156 lieferbar.
중압 튜브 피팅 카테고리
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kataloge
Die Verschraubungen der Serie FK aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 sind in gerader, winkliger sowie in T-Form erhältlich, damit Ihre Konfigurationsanforderungen an ein leichtes, platzsparendes Design erfüllt sind. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör sowie Tipps für die Installation.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.
Vergleich der VerschraubungenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

AGI Industries
Erfahren Sie, wie Swagelok mit den Ventilen und Verschraubungen der Serie FK AGI Industries dabei geholfen hat, bei Drücken von 15.000 psi einen leckagefreien Betrieb über 13.500 Anschlüsse hinweg zu gewährleisten.

Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab.

Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie Swagelok dem Betreiber einer Offshore-Ölanlage dabei geholfen hat, die Installationsdauer zu reduzieren und die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems durch einen Austausch der traditionellen Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK von Swagelok zu verbessern.

Empa und Swagelok treiben durch gemeinsame Forschungsarbeit Innovationen für die Wasserstoffmobilität voran
Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und Swagelok forschen gemeinsam an umsetzbaren Lösungen für den Wasserstofftransport. Erst kürzlich konnte im Zuge dieser Zusammenarbeit ein wichtiger Durchbruch erzielt werden—durch den Einsatz von Verschraubungen der Serie FK von Swagelok in der von Empa bereitgestellten Wasserstofflösung. Die Verschraubungen der Serie FK von Swagelok sind schneller montiert als herkömmliche Rohrverschraubungen und haben in Sachen Dichtheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit die Nase vorn.

Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis zum täglichen Betrieb und der Wartung—die Senkung der Gesamtlebenszykluskosten spielt in jeder einzelnen Phase eine wesentliche Rolle. Bei ordnungsgemäßer Installation können die Rohrverschraubungen der Serie FK dazu beitragen, Wartungskosten zu verringern, die Systemleistung zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Durch ihre leckagereduzierende Auslegung tragen diese Verschraubungen auch zur Eindämmung von Umweltbelastungen bei und erhöhen durch effektiven Korrosionsschutz die Gesamtsicherheit Ihrer Systeme.