text.skipToContent text.skipToNavigation
RV Series Medium-Pressure Relief Valves

Swagelok® Medium-Pressure Relief Valves

RV series medium-pressure proportional relief valves can be used in pressures up to 20 000 psig (1378 bar), protecting workers and helping to maintain proper process conditions.

Connect to Learn More

RV series medium-pressure proportional relief valves are available with a choice of factory-set or adjustable pressure operation with an easy external set pressure adjustment and wide range of set pressures to meet a variety of application needs.

  • Set pressure relief valves are available from 1000 to 20 000 (68.9 to 1378 bar) in 100 psig (6.9 bar) increments. The adjustment lock nut maintains the adjusting screw position, ensuring the set pressure adjustment.
  • Adjustable pressure relief valves are available with a choice of 2 spring ranges: 1000 to 10 000 psig (68.9 to 689 bar) and 10 000 to 20 000 psig (689 to 1378 bar)

Specifications

Body Material316 stainless steel
Working Pressure up to 20 000 psig (1378 bar)
Set Pressures 1000 to 20 000 psig (68.9 to 1378 bar)
Operation Set or adjustable operation
Temperatures up to 250°F (121°C)
End Connections Cone and thread (3/8 and 9/16 in., inlet), Swagelok FK medium-pressure tube fitting (3/8, 1/2, and 9/16 in., inlet) female NPT (3/4 in., outlet)

Learn more about how the RV series relief valve can improve the safety and reliability of your medium-pressure fluid system.

Consult an Expert

RVシリーズ中圧用圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

Swagelok FKシリーズ継手
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ

AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.