text.skipToContent text.skipToNavigation
Kugelhähne

Swagelok® Kugelhähne und 90°-Kükenhähne

Die Kugel- und Kükenhähne von Swagelok sind eine umfassende Lösung zur Durchflussregelung und -absperrung in praktisch allen Anwendungsbereichen.

Kugelhähne | Zuverlässige Absperrventile, die passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt und konfiguriert werden können
Kükenhähne | Wirtschaftliche und zuverlässige Absperrlösung mit geringem Drehmoment

Alle Kugel- und Kükenhähne anzeigen

Die Kugelhähne von Swagelok minimieren flüchtige Emissionen und Leckagen und sind für zahlreiche Einsatzbereiche ausgelegt. Sie sind für eine leckagefreie Abdichtung auch bei wiederholter Montage ausgelegt, zeichnen sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten aus und umfassen Kugelhähne für vollen Durchfluss, einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung, sowie dreiteilige Prozess-, Drehzapfen- und Mehrzweck-Kugelhähne.

Die Swagelok-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen. Sie zeichnen sich durch eine einfache und kompakte Konstruktion aus und sind dabei auf volle Durchflussraten und sicheres Absperren ausgelegt. Sie sind zudem in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, darunter Edelstahl, Messing und leichtes PFA.

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kugel- oder Kükenhahns?

Zu unseren Videos rund um Ventile

볼 및 플러그 밸브 카테고리

Full-Flow Ball Valves, GB Series

Full-Flow Ball Valves, GB Series

Mechanically locked end screw design with versatile bodies, these full-flow ball valves achieve bidirectional flow, high flow rates, and corrosion resistance.

Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series

Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series

Provide reliable sealing across pressures up to 20 000 psig with medium-pressure double block and bleed valves that allow for double positive isolation.

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series

Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series

Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.
Multipurpose Ball Valves, SK Series

Multipurpose Ball Valves, SK Series

Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터.

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다. 

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(One-Piece) 계장 볼 밸브는 고압 애플리케이션에 이상적입니다. 신뢰성, 내구성 높은 다양한 액추에이터 옵션, 유로, 핸들.

플러그 밸브

플러그 밸브

Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.

Kugel- und Kükenhähne—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.