text.skipToContent text.skipToNavigation
Игольчатый клапан

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®

Игольчатые клапаны обеспечивают надежный контроль расхода в ряде областей применения благодаря использованию разнообразных конструкций штока, конфигураций движения потока, материалов изготовления и торцевых соединений, а также конструкций с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, и с соединяющей крышкой. Клапаны тонкой регулировки позволяют осуществлять тонкую регулировку для точного контроля расхода в системах с низким и высоким давлением, а также с низким, средним и высоким расходом.

View Needle and Metering Valves

Swagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.

Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.

Select the Right Needle Valve for your Application

Contact Local Specialists

Nadel- und Dosierventile — Kategorien

Dosierventile, Serien S, M und 31

Dosierventile, Serien S, M und 31

Swagelok®-Dosierventile in gerader und Winkelausführung, aus Edelstahl 316 und Messing, mit vielen unterschiedlichen Endanschlussarten und Griffvarianten.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Nadel- und Dosierventile – Ventilsicherungen, Berstscheiben, Griffe und vieles mehr.

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Sno-Trik-Nadelventile sind für Hochdruckanwendungen bis 3.100 bar (45.000 psig) geeignet und mit einer Testbohrung für die Leckageerkennung ausgestattet.

Kipphebelventile

Kipphebelventile

Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.

Kompakte Manometerventile

Kompakte Manometerventile

Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine kontrollierte Absperrung und schützen Messgeräte vor hydraulischen sowie Druckstößen.

Nadelausblasventil, Serie 6DB

Nadelausblasventil, Serie 6DB

Ausblasventile aus Edelstahl 316 mit Überwurfmutter und Grafoil®-Packung für eine hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen. 

Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)

Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)

Regulier- und Absperrventile für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit Edelstahlspindel und Packungsschraube für Anpassungen in geöffneter Position.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10

Zur Absperrung von Systemmedien in allgemeinen Anwendungen. Die nicht rotierende Nadel aus Edelstahl bietet eine leckagefreie Abdichtung und lange Lebensdauer. 

Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT

Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT

Nadelventile der Serie NVT mit nicht rotierender Spindel in gerader und Winkelausführung für Drücke bis 4134 bar (60.000 psig).

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D

Mit dem federbelasteten Packungssystem und der kompakten Ausführung bieten die Ventile eine optimale Leistung bis 413 bar (6.000 psig) und 315 °C (600 °F).

Regulierventile mit geradem Durchgang  (Serie 4P und 5P)

Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)

Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit einer nicht rotierenden Spindelspitze ausgestattet – für maximalen Durchfluss und eine einfache Reinigung.

Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки

Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны обеспечивают надежный и стабильный контроль расхода и предлагаются с разнообразными конструкциями штока, материалами изготовления, размерами и торцевыми соединениями. Клапаны выдерживают коррозионные и экстремальные среды. Предлагаются клапаны общего назначения, с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, с резьбовой крышкой, с кованым корпусом, рычажные, с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации, продувочные для КИП, компактные манометрические, с невращающимся штоком и с подъемной заглушкой, рассчитанные на коэффициент расхода от 0,12 до 2,4 и номинальное давление до 45 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (3100 бар). Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую и перекрестную; возможен как ручной, так и пневматический привод.

Клапаны тонкой регулировки

Клапаны тонкой регулировки обеспечивают точный контроль расхода в аналитических, контрольно-измерительных и исследовательских системах, подходят для низкого и высокого давления, предлагают тонкую регулировку в прецизионных системах с коэффициентом расхода от 0,004 до 0,16 в условиях низкого, среднего и высокого расхода. Конфигурации движения потока включают в себя прямую, угловую, перекрестную и сдвоенную, а номинальное значение давления составляет до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бар). Варианты исполнения рукоятки — с накаткой, круглая, верньерная, шлицованная и с регулируемым крутящим моментом —допускают стабильную регулировку расхода, улучшенный контроль настройки расхода либо регулировку расхода с помощью отвертки в системах низкого давления.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.