Оболочки шлангов Swagelok®
Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.
Запросить дополнительные сведения о шланговых оболочкахДля защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги Swagelok предусматривают разнообразные оболочки согласно требованиям вашей системы:
Преимущества | Материал | Температура | |
Огнеупорная наружная оболочка | Обеспечивает теплоизоляцию от перепадов температур внутри системы, устойчив к воздействию большого количества гидравлических жидкостей и смазочных масел | Стеклоткань | от –65 до 500°F (от –53 до 260°C), кратковременный контакт с пламенем до 2000°F (1093°C) |
Термовтулка | Создает барьер для недопущения контакта со шлангом, защищает от брызг сварки и воздействия ультрафиолетового излучения | Стекловолоконная оплетка | До 1000°F (537°C) |
Армированный защитный кожух | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Смещается, гибкая нержавеющая сталь 302 | От –325 до 750°F (от –200 до 398°C) |
Спиральный кожух | Имеет высокую гибкость, и защищает от абразивного истирания | Спиральный пластик из полиэтилена высокой плотности (HDPE) | от –180 до 250°F (от –117 до 121°C) |
Пружинный ограничитель | Имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания | Спиральная нержавеющая сталь 302 | от –325 до 850°F (от –200 до 454°C) |
Оболочки не изменяют технических данных шлангов. Получите больше информации в наших видеоматериалах.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。