text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible Rohre

Flexible Rohre von Swagelok®

In Anwendungen, in denen Transparenz, chemische Kompatibilität und/oder Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen oder geringe Drücke gefragt sind, ermöglichen die flexiblen Rohre von Swagelok einen sicheren und zuverlässigen Fluidtransport.

Flexible Rohre ansehen

Химические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 psig (18,9 бар ман)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.

Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 psig (2,7 бар ман)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.

Требуется помощь в выборе гибких трубок?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Tubo Flexible

Conexiones finales

Conexiones finales

Las conexiones finales Swagelok® para tubo flexible están disponibles en tamaños desde 1/8 a 1 pulg. y facilitan la instalación.

Tubo Flexible de PFA

Tubo Flexible de PFA

El tubo flexible de PFA translúcido y resistente a los productos químicos se utiliza normalmente cuando se desea compatibilidad química.

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Examine las opciones de tubo metálico diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeabilidad no es deseable.

Tubo de Vinilo, Serie LT

Tubo de Vinilo, Serie LT

El tubo flexible de vinilo transparente para servicio general es adecuado para las aplicaciones en las que se desea transparencia del sistema y está disponible en tamaños de 1/8 a 1/2 pulg.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.