Swagelok® Fluid Distribution Headers
Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.
Contact Us For More InformationSwagelok fluid distribution headers are piping assemblies that can act as distribution manifolds or collection manifolds. With an inlet on one end, a drain on the other end, and multiple outlets on either side, the FDH uses Swagelok components for enhanced reliability. Swagelok FDHs are available in 1 and 2 in. sizes.
An extruded manifold body design features squared sides that mount solidly and prevent twisting. Standard branch locations offer flexibility, as additional outlets can be added to the header without welding, and because the FDH can be ordered with two- to 16-branch outlets with or without valves, users can add ports as needed. You can select from a variety of high-quality valves and end connections, all manufactured by Swagelok to create manifolds for use at working pressures up to 3000 psig (206 bar). Mounting brackets can be positioned by the installer.
Fluid Distribution Headers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.