Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/4 in. Female VCO Fitting x 7/16-20 Straight Thread
零部件号:SS-4-WVCO-1-4ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
GlandsProvides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems. 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
目录
Glands
Provides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-4-WVCO-1-4ST — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/4 in. Female VCO Fitting x 7/16-20 Straight Thread
属性 | 值 |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Gland |
Connection 2 Size | 7/16-20 in. |
Connection 2 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
Flow Restrictor | No |
Lubricant | Dow Corning 111 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 查看产品 |
316L-8-VCO-3A | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | 查看产品 |
SS-12-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-12-WVCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
SS-12-WVCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 查看产品 |
SS-16-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-2-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-4-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-4-VCO-3-4MTW | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Male 용접 | 查看产品 |
SS-4-VCO-3-4TA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 查看产品 |
SS-4-WVCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
SS-4-WVCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 查看产品 |
SS-4-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 查看产品 |
SS-4-WVCO-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
SS-6-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-8-VCO-3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 查看产品 |
SS-8-VCO-3-6TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 查看产品 |
SS-8-VCO-3-8MTW | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Male 용접 | 查看产品 |
SS-8-VCO-3-8TA | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 查看产品 |
SS-8-WVCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
SS-8-WVCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 查看产品 |
SS-8-WVCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 查看产品 |
SS-8-WVCO-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 查看产品 |
SS-8-WVCO-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。