Valves
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
 - –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
 - 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
 - 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
 
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
- 
    
Diaphragm-Sealed Valves — High-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DL and DS Series — 직선형
    
                
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-DSS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-DSS6 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-DSTW4 316L 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-DSV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-DSVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LV-DLBW4 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DSBW4 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DSBW6 316L VAR 3/8인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-DLS4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-DLS6 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-DLS6MM 316L 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-DLS8MM 316L 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-DLV51 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR SS-DLVCR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-DSM4F4A 316L 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT  
		
		Product Availability by Store Location
	
Hours