Valves
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
- 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Find optional seat and seal materials without Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS).
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — 직선형, 수동 개폐
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 회전 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 회전 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 회전형 VCR 나사 6LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR -
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series — 직선형 및 멀티포트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 회전형 VCR 나사 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 회전형 VCR 나사 6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 -
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity Shutoff Diaphragm Valves, DP Series — 액츄에이터 있는 모듈 조립형(MSM)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM-VAR - - - -
Product Availability by Store Location
Hours