VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 예비 부품 및 액세서리:
- 블라인드 암나사 너트, 암나사 너트
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강, 황동
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/2인치 - - - SS-4-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/4인치 - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-4-VCO-4 황동 1/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - B-8-VCO-4 황동 1/2인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCO-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCO-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCO-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCO-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간