호스 및 플렉시블 튜빙
이 사양에 사용 가능한 호스 및 플렉시블 튜빙:
- 코어 재질 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌, 고무
- 1/8~2인치
- 인치 및 미터 규격 연결구
- 맞춤 길이 사용 가능
- 옵션 커버, 태깅, 테스트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-PB12-PM12 황동 3/4인치 수나사 NPT - - B-PB12-TA12 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB4-MT4 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-PB4-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-PB4-TA4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB6-MT6 황동 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-PB6-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-PB6-PM6 황동 3/8인치 수나사 NPT - - B-PB6-TA6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB6-TM10 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB8-PM8 황동 1/2인치 수나사 NPT - - B-PB8-TA8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - B-PB8-TM12 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-6 316 스테인리스강 3/8인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB6-MT6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB6-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-PB6-PM6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-PB6-SL6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB6-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TA6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TM10 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB6-TM8 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB8-6 316 스테인리스강 1/2인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB8-MT8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB8-PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-PB8-SL8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB8-TA8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB8-TM12 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB12-PM12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-PB12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-6 316 스테인리스강 1/4인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - SS-PB4-MT4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-PB4-PM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-PB4-SL4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-PB4-TA4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - SS-PB4-TM6 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간