text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.