text.skipToContent text.skipToNavigation
감압 레귤레이터 전기 가열식

Swagelok® 감압 레귤레이터, 전기 가열식 기화

KEV 시리즈 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터는 위험 영역에서 사용 가능한 등급이며, 액체 샘플를 기화시키거나 기체 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다.

레귤레이터 선택에 도움 받기

KEV 시리즈는 액체 샘플 기화 또는 기체 샘플 예열용으로 설계된 전기 가열식 기화 레귤레이터입니다. 이 제품은 최대한의 열 효율을 제공하고 손쉬운 세정이 가능하도록 공정 유체와 직접 접촉하는 분리형 가열 소자가 적용되었습니다. 다이어프램 또는 피스톤 감지 구성으로 공급 가능한 KEV 레귤레이터는 위험 영역에 사용하기에 적합하며 일체형 온도 컨트롤러가 포함되어 있습니다.

이 레귤레이터의 전자식 컨트롤러는 증발 기능의 중단 없이 온도 설정을 재정의하여 과열을 방지할 수 있습니다. 적은 내부 부피와 다기능 구조를 갖춘 KEV 레귤레이터는 사용자가 감도 및 출구 압력에 대한 특정 애플리케이션 요구에 따라 제품을 조합할 수 있도록 지원하므로, 다양한 기화 및 예열 조건에 대응하는 유연한 솔루션입니다.

KEV 레귤레이터는 제품 카탈로그에 명시된 것처럼 중요하고 위험한 환경에 대응하여 ATEX, IECEx, UKEX, CSA 인증을 받았으며 모든 히터 범위에서 T3 온도 등급입니다.

KEV 레귤레이터로 어떻게 가동 중단을 예방할 수 있는지 보여주는 비디오 네 개가 있는 Swagelok 레귤레이터 비디오 재생 목록을 확인해보십시오.

사양

최대 입구 압력 3600 psig(248 bar)
압력 제어 범위0~10 psig(0.68 bar)에서 0~3600 psig(248 bar)
유량 계수0.02 또는 0.06
전원공급: 120 및 240 V(ac) (± 10 %), 50/60 Hz
히터 등급: 50, 100, 150, 200 W
제어 온도 범위23~193°C(75~380°F)
폭발성 대기 / 위험 장소 인증
  • ATEX(유럽) 및 IECEx(국제)—Group II, Category 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    주변 온도: –20~60°C(–4~140°F)
  • CSA(캐나다 및 미국)—Class I, Div 1, Groups B, C, D; T3; CSA Encl Type 4
    주변 온도: –50~50°C(–58~122°F)

Swagelok KEV 시리즈 레귤레이터로 가동 시간을 극대화하고 중단을 최소화하는 방법을 알아보십시오.

기사 읽기

Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Vaporizadores Calefactados Eléctricamente

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.