クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ボディ
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
クイック・コネクツ — フル・フロー型クイック・コネクツ — ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。
퀵 코넥트 QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈:
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QF4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QF4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-QF8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4MT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4PF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-4PM | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-B-6PM | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8FS | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.