Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Catálogos
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.