Aislamiento de Mangueras Swagelok®
El aislamiento de las mangueras ayuda a mantener el fluido del sistema dentro de la manguera a los niveles de temperatura requeridos, lo que es especialmente importante cuando es necesario mantener temperaturas de fluido frías o calientes.
Conecte con un Especialista en ManguerasLas mangueras Swagelok con aislamiento de aerogel de baja conductividad térmica le permiten mantener los fluidos dentro de los rangos de temperatura requeridos y minimizar los riesgos de seguridad y los altos costes energéticos relacionados con el trabajo con esos fluidos. Factores como la circulación de aire libre, el caudal de aire, la humedad y el punto de rocío, el ahorro de energía y las recomendaciones de seguridad al tacto pueden influir a la hora de determinar si un aislamiento adicional de la manguera beneficiará a su sistema. Más información en Consideraciones sobre el Aislamiento de Mangueras.
Vea Cómo Solucionar los Retos de la Fabricación de Semiconductores con Mangueras con Aislamiento
Swagelok tiene disponible la opción de aislamiento en Y para cuando se necesite aislamiento adicional. El aerogel, material aislante de baja conductividad térmica, minimiza el volumen necesario para conseguir las temperaturas requeridas en la superficie. La cubierta flexible de poliolefina aislada por termorretracción permite que la manguera sea flexible, resistente a la permeabilidad del vapor y a la abrasión. Está clasificada para uso continuo a temperaturas de superficie de manguera desde –53°C (–65°F) hasta 125°C (257°F).
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.