Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации.
См. запасные части и вспомогательное оборудованиеSwagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шлангов. Клиенты могут быть уверены, что имеют доступ к материалам самого высокого качества, и монтаж будет выполнен безупречно.
- Инструменты Swagelok для резки шлангов и мягких трубок можно использовать с изделиями из нейлона, полиэтилена, резины, винила или перфторалкокси (PFA) для сборки на месте
- Инструмент для прорезания канавок позволяет выполнять качественный монтаж трубок из нейлона и полиэтилена
- Мы также выпускаем надежные и регулируемые хомуты и этикетки для шлангов
- Для обеспечения дополнительной защиты мы предлагаем различные кожухи, в том числе огнеупорные оболочки, термовтулки, упрочненные/спиральные оплетки, материал нержавеющая сталь 316, пружинные ограничители
- Наша изоляция выполнена из аэрогеля с низкой теплопроводностью и рассчитана на длительное использование при температуре поверхности шланга от –60°C (–76°F) до 125°C (257°F)
Есть вопросы о шлангах и гибких трубках?
호스 및 플렉시블 튜빙 예비 부품 및 액세서리 카테고리
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.