text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10mm - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4인치, 18mm - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - View Product
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8인치, 2mm, 3mm - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4인치, 6mm - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16인치, 8mm - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8인치 - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2인치, 12mm - - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.