text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 — Высокое давление, 2-ходовые, прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83 — Высокое давление, 2-ходовые, прямая конфигурация

The 83 and H83 trunnion-style ball valves are engineered for dependable service across a range of pressure conditions. They feature a space-saving, high-flow design, easy operation with low torque, and compatibility with varied temperatures. ECE R110-type approval is optional.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-H83PF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-H83PS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-H83PS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-H83PS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-H83PS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.