![Druckregler für industrielle Anwendungen von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/regulators-1400x411.jpg)
Swagelok® Druckregler
Zuverlässige Druckregelung ist für einen sicheren Betrieb Ihrer Fluidsysteme unerlässlich. Bei Swagelok haben wir die richtige Kombination aus hochreinen und industriellen Druckreglern für praktisch jede Situation. Unsere Experten für Druckregelung auf der ganzen Welt können Ihnen helfen, eine Konfiguration für einen konstanten Druck und eine möglichst geringe Regeldifferenz bei ganz unterschiedlichen Drücken und Durchflussraten zu finden.
Die ein- und zweistufigen federbelasteten Regler (K series), Instrumentierungsregler und Prozessdruckregler (RHPS series) von Swagelok liefern eine konsistente Druckregelung zur Aufrechterhaltung vorhersehbarer Prozessleistungen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Hochreine Regler mit hohem Durchfluss (HF series) bieten eine zuverlässige Druckregelung in Anwendungen, die kompromisslose Prozessreinheit erfordern.
Informationen zu Druckreglertypen
Erfahren Sie, welche entscheidende Rolle Druckregler in unseren Gasverteilungssystemen spielen
Funktionsweise von Druckreglern
Swagelok Druckregler werden nach strengen Normen entwickelt, hergestellt, montiert und geprüft, um die Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die Sie von unseren Produkten erwarten.
Hier erfahren Sie, wie wichtig gründliche Tests für eine zuverlässige Reglerleistung sind
カテゴリー
![背圧レギュレーター、ドーム・ロード式 背圧レギュレーター、ドーム・ロード式](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/back-pressure-regulators-dome-loaded-400x400.jpg?impolicy=product)
背圧レギュレーター、ドーム・ロード式
Swagelokドーム・ロード式背圧レギュレーターを使用すると、繊細な装置を損傷から保護することができます。ダイナミックな圧力制御により、安定した一次側圧力を実現します。
![減圧レギュレーター、ドーム・ロード式 減圧レギュレーター、ドーム・ロード式](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-reducing-regulators-dome-400x400.jpg?impolicy=product)
減圧レギュレーター、ドーム・ロード式
ドーム・ロード式差圧レギュレーターが、二次側圧力とドーム内の圧力とのバランスをとることで、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えるしくみを紹介します。
![減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 減圧レギュレーター、スプリング・ロード式](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/KPR.jpg?impolicy=product)
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式
Swagelok減圧レギュレーターは、予測可能なプロセス出力を維持します。スプリング・ロード式圧力レギュレーターは、一段式レギュレーターの構成になっています。
![ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/gas-cylinder-changeover-regulators-400x400.jpg?impolicy=product)
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター
当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。
![スペアー・パーツ/アクセサリー スペアー・パーツ/アクセサリー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/170-SparePartsAccessories-400x400.jpg?impolicy=product)
スペアー・パーツ/アクセサリー
スウェージロックのレギュレーター再組み立てキットを使用すると、レギュレーターのメンテナンスを容易に行うことができるため、システムのダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えることができます。
Druckregler-Kataloge
Ganz gleich, ob Sie den Druck nach oder vor einem Analyse- oder Messgerät (Serie K) aufrechterhalten oder den Druck in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung (Serie RHPS), einer Anwendung mit hohem Reinheitsgrad und hohem Durchfluss (Serie HF) oder einem System mit Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten (Tanküberlagerung) regeln müssen—wir haben eine Konfiguration, die Ihre Anforderungen erfüllt. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
![Swagelok Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
![Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/how-to-minimize-droop-260x154.jpg)
So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz
Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.
![Beheizte Druckregler der Serie KEV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/heated-regulators-kev-series-260x154.jpg)
Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt
Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.
![Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.
![Régulateurs de pression Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/regulators-640x440.jpg)
Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie. De plus, ils ne demanderont que peu d’entretien ou de réparations et n’auront pas à être remplacés fréquemment.
Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.
Comment choisir un régulateur de pression
Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression
Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.
En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets