Catalogs
Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
Bulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 중압 콘 & 쓰레드 | View Product |
| SS-4FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6FK0-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6FK0-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6FK0-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8FK0-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.