The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon à tête hexagonale, filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/16-20
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons six-pans
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 7/16-20 po |
Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40173507 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
UNSPSC (15.1) | 40173507 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-16-PST | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-6-PST | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-8-PST | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.