Swagelok® Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves (CHP Series)
Swagelok CHP series UHP fluoropolymer check valves provide low cracking and reseal pressures, and their wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components.
Request More InformationOur CHP series UHP fluoropolymer O-ring-free poppet check valves are designed to maximize flow while reducing pressure drop, eliminate no-flow areas, and provide excellent leak integrity during thermal cycling.
- The O-ring-free design of the poppet ensures clean operation, and its contoured shape reduces turbulence and minimizes pressure drop
- A shell seal with a tongue-and-groove design provides excellent leak integrity during thermal cycling and high-pressure applications
- A spring composed of noncontaminating PFA material allows valve installation in any orientation. A positive stop prevents the spring from compressing to a solid height, allowing flow to sweep around spring coils to reduce entrapment.
- In medium body sizes, the retainer is designed to maximize flow and reduce pressure drop. In small body sizes, the retainer’s open-cage design ensures poppet alignment and eliminates no-flow areas.
These valves can be installed in any orientation and are available with fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections.
Specifications
| Working Pressures | Up to 80 psig (5.5 bar) |
| Media Temperature | 50 to 185°F (10 to 85°C) |
| Body Material | |
| Small Body | Modified PTFE |
| Medium Body | PFA |
| Cracking Pressure | |
| Small Body | Less than 1.5 psig (0.11 bar) |
| Medium Body | Less than 0.9 psig (0.07 bar) |
| Reseal Pressure | Up to 0.5 psig (0.04 bar) |
| Flow Coefficient | Up to 4.1 |
| End Connections | |
| Type | Fine thread flare, Nippon Pillar® Super 300 |
| Size | Small body: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 10 mm Medium body: 1/2 and 3/4 in. |
Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划
了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。