システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 1,4
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
몸체
홈에 끼워져 보호되는 씰 방식으로서 위험한 애플리케이션에서 사용하는 많은 물질과 화학적으로 호환되는 PTFE 퀵 코넥트는 시스템을 오염시키지 않습니다.
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
사양
속성 | 값 |
---|---|
에어 유입 | 0,4 cm3 |
몸체 재질 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4 Zoll |
연결구 1 종류 | NPT Innengewinde |
CV 최대 | 1,4 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 1,4 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
윤활제 | Krytox 240AC Schmiermittel |
O-링 재질 | PTFE |
실온에서의 비체결된 압력 등급 | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
시리즈 | QTM4 |
누출 | 0,2 cm3 |
테스트 | 0,4 cm3 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37110302 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
M-QTM2A-B-4PF | 합금 400 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-4PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-4PMK2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-4PMK5 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-6M0 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-8M0K2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2A-B-8M0K4 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4A-B-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4A-B-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4A-B-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4A-B-6PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-1210 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-12PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-1610 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-16PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8A-B-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.