text.skipToContent text.skipToNavigation
steam heated vaporizing pressure reducing regulators

Swagelok® Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators

The KSV series steam-heated vaporizing regulator is designed to vaporize liquid samples and preheat gas samples.

Get Help Selecting Regulators

El regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor Swagelok está diseñado para vaporizar eficazmente muestras líquidas o muestras de gas caliente, evitando la condensación. Está diseñado para adaptarse a los cambios en las acciones del usuario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas. Certificado para utilizar en entornos críticos y peligrosos, el regulador serie KSV ofrece un rendimiento fiable de forma constante.

Características Principales del Regulador serie KSV

  • Diafragma corrugado no perforado
  • Cierre de diafragma metal-metal
  • Bajo volumen interno

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,06 o 0,20
Máxima Presión y Temperatura del Vapor 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F)
Máxima Temperatura de Servicio 200°C (392°F)

El Mejor Regulador Para Su Aplicación

Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Caldeados por Vapor

Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestro regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.