Swagelok® Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants make it easy to detect, eliminate, or avoid leaks before they inhibit fluid system performance.
Liquid Leak Detectors |Show you which fluid system connections are leaking
Lubricants and Sealants |Help prevent leaks from forming during installation
Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.
- To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
- To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
- To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants
Learn More About Leak Detection
Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?
Catégories de détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Compressed Gas Leak Detection Services
Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.
Learn About Leak Detection Services関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。