text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - Produkt anzeigen
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.