Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.