text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10mm - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 3/4인치, 18mm - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8인치, 2mm, 3mm - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4인치, 6mm - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16인치, 8mm - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8인치 - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2인치, 12mm - - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.