시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Catalogs
Female Nuts
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Carbon Steel |
Bored Through | No |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Female Swagelok® Tube Fitting |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-1012-1 | 황동 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-10M2-1 | 황동 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-1212-1 | 황동 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-12M2-1 | 황동 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-1412-1 | 황동 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-1612-1 | 황동 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-1812-1 | 황동 | 1 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-302-1 | 황동 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-4M2-1 | 황동 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-812-1 | 황동 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
B-8M2-1 | 황동 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
INC-402-1 | 합금 600 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
M-202-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
NY-202-1 | 나일론 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
NY-402-1 | 나일론 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
NY-6M2-1 | 나일론 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
NY-8M2-1 | 나일론 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
PFA-222-1 | PFA | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
PFA-422-1 | PFA | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
PFA-622-1 | PFA | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
PFA-822-1 | PFA | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
S-602-1 | 탄소강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
S-812-1 | 탄소강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2002-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-2M2-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-302-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-3202-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-3M2-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-4M2-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-502-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-6M2-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
T-102-1 | PTFE | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
T-202-1 | PTFE | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.