Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Tubing Inserts
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-405-170 | 황동 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
B-405-2 | 황동 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
B-605-4 | 황동 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
B-6M5-4M | 황동 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
B-815-6 | 황동 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-1015-8 | 스테인리스강 | 5/8인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-10M5-8M | 스테인리스강 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-1215-10 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-1215-8 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-12M5-10M | 스테인리스강 | 12mm | - | 10mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-12M5-8M | 스테인리스강 | 12mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-405-170 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-605-277 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 0.277인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-605-3 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-605-4 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-6M5-4M | 스테인리스강 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-815-4 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-815-6 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
SS-8M5-6M | 스테인리스강 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.