플랜지 어댑터 — ANSI 플랜지
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
플랜지 어댑터 — ANSI 플랜지 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1210-F16-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-12M0-F8-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-12M0-F8-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-1610-F16-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1610-F16-300 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-1610-F32-150 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F12-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F12-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F16-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F16-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F32-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F8-150 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-810-F8-300 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F8-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-1210-F12-150 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-1210-F12-300 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F12-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-1210-F12-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-12M0-F12-600 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 3/4인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-12M0-F32-150 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-12M0-F32-300 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-1610-F16-600 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-600-F8-150 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150 SS-600-F8-300 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 300 SS-810-F16-600 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1인치 ANSI 플랜지, 클래스 600 SS-10M0-F8-150 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 NPS 1/2인치 ANSI 플랜지, 클래스 150
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간