text.skipToContent text.skipToNavigation

파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
B-4-P 황동 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-12-P 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-P 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - View Product
SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-P-RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-4-P-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-6-P 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-P-RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-6-P-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-8-P 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-P-RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-8-P-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.