text.skipToContent text.skipToNavigation
Un cilindro de toma de muestras Swagelok de metal

Cilindros de Toma de Muestra Swagelok®

Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros metálicos de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que las muestras escapen durante la operación del panel de toma de muestras y son fáciles de limpiar.

Ver los Cilindros de Toma de Muestra

Confíe en los cilindros metálicos de toma de muestra Swagelok® para mantener la integridad de su producto y proteger a las personas que manejan los recipientes durante el transporte de productos químicos. Tenemos disponible una amplia selección de cilindros que se ajustan a las normas del Departamento de Transportes de EE.UU. (DOT), de Transport Canadá y de la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED) para el transporte de productos químicos.

Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación. Los cilindros Swagelok también son compatibles con los paneles de toma de muestras Swagelok®, conteniendo de forma segura los fluidos de proceso en circulación continua para su posterior análisis.

Ofrecemos:

  • Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
  • Tamaños de cilindros desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
  • Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
  • Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
  • Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales

Un programa de mantenimiento de cilindros de toma de muestras es esencial para que sus empleados no se vean afectados por cilindros dañados o desgastados. Vea las preguntas más frecuentes que recibimos sobre mantenimiento de los cilindros de toma de muestras. El experto en integración y aplicaciones de la organización Swagelok, Matt Dixon, explica la compresión del espacio de vapor, y cómo tomar muestras de forma segura.

¿Necesita más información sobre cilindros de toma de muestras?

Contacte con los Especialistas Locales

Sample Cylinder Categories

Double-Ended Cylinders

Double-Ended Cylinders

Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.

Single-Ended Cylinders

Single-Ended Cylinders

Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.

Catálogos de Cilindros de Toma de Muestra

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistemas de toma de muestras para analizadores de proceso

Formación Swagelok® sobre Sistemas de Toma de Muestras

Aprenda a diseñar sistemas de toma de muestra eficaces y a diagnosticar y eliminar problemas de los sistemas en uso, aumentando la precisión y la eficiencia y reduciendo los costes. Obtenga un valioso conocimiento de instructores experimentados, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin importar su industria o nivel de experiencia.

Conozca la Formación en Sistemas de Toma de Muestra Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de muestras de representatividad comprometida.

Panel de toma de muestras Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

Panel de toma de muestras Swagelok
Aumente la calidad seleccionando el Panel de Toma de Muestra Adecuado

Vea cómo seleccionar el panel de toma de muestras adecuado y otros aspectos básicos y mejores prácticas para asegurar la calidad del producto final con Swagelok.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.