text.skipToContent text.skipToNavigation
大容量预装装置(HVSU)

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU)

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU) 可以轻松地将世伟洛克螺母和卡套预装到不锈钢卡套管上,从而实现可靠的卡套管连接。

获取 HVSU 选型的帮助

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU) 设计用于在不锈钢卡套管上高效可靠地预装世伟洛克螺母和卡套。这些气动驱动装置和电动控制装置利用先进的传感器启动和停止工艺,即使在大容量应用中也能确保一致和精确的预装结果。HVSU 具有高循环寿命和集成循环计数器,便于进行预防性维护,从而提高了设备的使用寿命和可靠性。

HVSU 的设计具有多功能性和易用性,可容纳 1/4 in.、3/8 in. 和 1/2 in. 以及 6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm 的卡套管,无需额外工具即可在不同尺寸之间进行切换。这种灵活性使其非常适合效率和精度要求很高的各种工业应用。通过减少卡套管安装所需的时间和精力,HVSU 有助于提高整体生产力,并促进实现安全、无泄漏的连接。

是否需要帮助选择合适的预装工具?

联系专家

HVSU 目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

使用无泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.