Swagelok® 벨로우즈 밸브
Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다.
벨로우즈 밸브 보기Swagelok 벨로우즈 밸브는 다양한 스타일과 구성으로 공급 가능하므로, 사용자가 일반 및 고순도 애플리케이션에서 원활하게 작동할 옵션을 찾을 수 있습니다. 가스켓 또는 용접 방식의 몸체-벨로우즈 씰, 차단 또는 조절 서비스용 스템 팁, 다양한 연결구, 광범위한 유량 계수, 판넬 또는 하부 고정 등의 옵션이 있습니다.
- 마이크로미터 핸들이 있는 특수 Swagelok 벨로우즈 밸브를 사용하면 스템 위치를 최소 0.025 mm 단위로 변경하여 정밀하고 반복 가능한 유량 설정이 가능합니다
- 방향 전환 서비스용 소형 Swagelok 벨로우즈 밸브는 수동 또는 스프링 리턴형 또는 복동형 공압 액추에이터를 사용하여 한 라인에서 다른 라인으로 유동을 변경할 수 있습니다.
- 고압, 공압 작동 Swagelok 벨로우즈 밸브는 공정 요건에 부합하는 높은 사용 압력과 온도를 지원합니다
- 일부 Swagelok 벨로우즈 밸브는 일차 밀폐가 실패하는 경우에도 대기 누설을 방지하는 이차 오염 방지 시스템이 적용되어 신뢰성, 다기능성, 안전성을 강화합니다.
벨로우즈 밸브 선택에 도움이 필요하십니까?
Categorías de Válvulas de Fuelle
Actuadores Neumáticos
Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos.
Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.
Recambios y Accesorios
Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.
Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB
Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.
Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.
Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)
Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.
Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H
Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.
Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera.
Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY
Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente.
벨로우즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
정확하고 반복적으로 일정한 흐름을 유지하기 위한 마이크로미터 핸들; 최대 사용 압력 700 psig (48.2 bar); 최고 온도 482°C (900°F); 316 스텐레스강 구조
소형 크기; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 315˚C (600˚F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。