text.skipToContent text.skipToNavigation
金属製のSwagelok試料採取用ボンベ

スウェージロックの試料採取用ボンベ

スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。

試料採取用ボンベを見る

С металлическими пробоотборными цилиндрами Swagelok® вы можете быть уверены в сохранности продукта и защите персонала, работающего с вашими контейнерами при транспортировке химических веществ. Мы предлагаем широкий выбор цилиндров, соответствующих стандартам Министерства транспорта США (DOT), Министерства транспорта Канады и Директиве о транспортируемом оборудовании, работающем под давлением (TPED).

Эти цилиндры имеют единообразную толщину стенок, плавные внутренние переходы для удобства очистки и толстостенные соединения, устойчивые к развальцовке. Цилиндры Swagelok также совместимы с модулями отбора лабораторных проб Swagelok®, и обеспечивают надежную герметизацию непрерывно циркулирующей технологической среды для последующего анализа.

Мы предлагаем:

  • односторонние цилиндры, двухсторонние цилиндры и миниатюрные пробоотборные цилиндры
  • Размер цилиндров: от 10 до 3785 см3 (1 галлон)
  • материалы изготовления цилиндров—сталь 304L, 316, 316L и сплав 400
  • рабочее давление при работе с продуктами—до 5000 psig (344 бар ман)
  • широкий ряд опций, включая встроенные клапаны, трубки от перелива и специальные покрытия

Программа технического обслуживания цилиндров убережет ваших сотрудников от использования поврежденных или изношенных устройств. Наиболее распространенные вопросы по обслуживанию пробоотборных цилиндров. Мэтт Диксон (Matt Dixon), ведущий специалист Swagelok по интеграции и применению, рассказывает о сжатии парового пространства и безопасном порядке отбора проб.

Нужна дополнительная информация о пробоотборных цилиндрах?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории пробоотборных цилиндров

Двухсторонние цилиндры

Двухсторонние цилиндры

Подробнее о двухсторонних пробоотборных цилиндрах в различных конфигурациях из нержавеющей стали 304L и 316L.

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о ручках для переноски, тройниках разрывных мембран и вариантах исполнения переходников с трубкой от перелива, которые обеспечивают работу с пробоотборными цилиндрами.

Односторонние цилиндры

Односторонние цилиндры

Односторонние пробоотборные цилиндры рассчитанные на давление, которое предупреждает возможные утечки из системы отбора лабораторных проб.

Каталоги пробоотборных цилиндров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Система подготовки для поточного анализа

Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®

Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.

Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системам

Ресурсы Swagelok специально для вас

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Система отбора лабораторных проб Swagelok
Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат

Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать &mdash пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы’s, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб
Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора лабораторных проб

Узнайте у специалистов Swagelok, как выбрать наиболее оптимальную систему отбора лабораторных проб, а также получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить необходимое качество конечного продукта.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.