目录
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Seal Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
1/8 ~ 2 in. 및 6 ~ 25 mm 크기; 스텐레스강, 탄소강, 황동 및 특수 합금 재질; 개폐용 (2-방향) 및 방향 전환용 (3-방향) 밸브 ; 여러 조건을 보정하도록 설계된 시트; 활하중, 2 피스 스템 패킹
P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 유량 계수 (Cv) 4.0 ~ 13.8; 인치 및 미터 단위 Swagelok 튜브 피팅, ISO 및 NPT 파이프 연결구 사용 가능; 316 스텐레스강 몸체 및 연결구; 수동식 또는 공기작동식 개폐기
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
EP-P6T-K2 | 에틸렌프로필렌 | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.