Swagelok®コーン&スレッド継手
Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
コーン&スレッド継手を見るコーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。
Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。
コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?
Catégories de raccords filetés à extrémités coniques
Accouplements
Joignez deux tuyaux ou deux tubes avec un accouplement, ou de courts tronçons de tuyau ou de tube avec un emboîtement, à une ou aux deux extrémités.
Adaptateurs
Garantissez la fiabilité des raccordements moyenne pression et haute pression avec des adaptateurs filetés à extrémité conique (C&F).
Capuchons et bouchons
Pressurisez totalement votre système en obturant des tubes avec un capuchon ou des raccords d’extrémité avec un bouchon.
Embouts et bagues
Sécurisez des tubes avec une bague et un embout fileté pour créer un joint étanche contre la surface conique du raccord.
Passe-cloisons
Réalisez un raccordement moyenne ou haute pression entre des composants situés de part et d’autre d’une cloison avec un raccord passe-cloison.
Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Les raccords coniques à bagues haute pression résistent aux pressions élevées, aux vibrations et aux impacts sans fuir dans des applications exigeantes.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
関連資料/コラム記事
水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화
수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체
한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.