text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop Gewindeschmiermittel

Swagelok® Schmiermittel

Das Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel verkürzt und erleichtert die Montage von leckdichten Gewindeverbindungen für eine Vielzahl von Metallen und Legierungen.

Schmiermittel ansehen

Mit den verschiedenen Goop™ Gewindeschmiermitteln für eine schnelle und einfache Montage unterstützen wir Sie bei der Herstellung leckagefreier Verbindungen. Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen die Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel auf Ölbasis, Halogenkohlenwasserstoffbasis und Fluorsilikonbasis zur Verfügung. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungsbereiche, einschließlich Vakuumsystemen.

  • Silver Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen. Es verhindert Fressen, enthält ein nicht schmelzendes Gleitmittel, verringert das Drehmoment an zu verschraubenden Teilen und haftet gut zwischen den Anlageflächen.
  • Pure Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Halogenkohlenwasserstoffbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl- und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Feuchtigkeit und gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.
  • Blue Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl, Titan, Aluminium und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Auswaschen und die tiefblaue Farbe ist wasserfest.
  • Vac Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Fluorsilikonbasis zur Verwendung auf Gewinden, O-Ringen, Dichtungen, Glasdichtungen und Metallteilen in Vakuumsystemen. Es ist beständig gegen Fressen, weist einen extrem niedrigen Dampfdruck auf, minimiert Ausgasungsprobleme und ist gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.

Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?

Kontaktieren Sie unsere Experten vor Ort

Schmiermittel – Kategorien

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.

Lubricants Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Leak Detection Case Studies

Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.