text.skipToContent text.skipToNavigation
vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement Swagelok®

Le vapodétendeur chauffé électriquement série KEV est conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses et peut vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz pour les empêcher de se condenser.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Le régulateur série KEV est un vapodétendeur chauffé électriquement conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons gazeux. Il comporte un élément chauffant qui est en contact direct avec le fluide du process pour obtenir une efficacité thermique maximale et faciliter le nettoyage. Disponible avec un mécanisme de détection à membrane ou à piston, le régulateur série KEV est adapté aux zones dangereuses et comprend un contrôleur de température intégré.

Le contrôleur électronique est capable d’annuler les réglages de température pour empêcher la surchauffe du régulateur sans interrompre la vaporisation. Avec son faible volume interne et sa conception polyvalente, le régulateur série KEV permet aux utilisateurs d’adapter le produit aux besoins d’applications spécifiques pour ce qui est de la sensibilité ou de la pression de sortie, ce qui en fait une solution flexible adaptable à diverses conditions de vaporisation ou de préchauffage.

Le vapodétendeur série KEV est certifié ATEX, IECEx et CSA pour les environnements critiques/dangereux, comme indiqué dans le catalogue de produits, et sa classe de température est T3 pour toutes les plages de température de l’élément chauffant.

Consultez notre liste de vidéos sur les régulateurs qui contient quatre vidéos montrant comment les régulateurs série KEV peuvent aider à éviter les temps d’arrêt.

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Plages de régulation0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 248 bar (3600 psig)
Coefficient de débit0,02 ou 0,06
ÉlectriquesAlimentation : 120 V et 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Puissance nominale de l’élément chauffant : 50 W, 100 W, 150 W et 200 W
Plage de contrôle de la température23 à 193°C (75 à 380°F)
Certification pour une utilisation dans des environnements dangereux/atmosphères explosives
  • ATEX (Europe) et IECEx (international) – Groupe II, Catégorie 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Températures ambiantes : –20 à 60°C (–4 à 140°F)
  • CSA (Canada et États-Unis) – Classe I, Division 1, Groupes B, C et D ; T3 ; Type de boîtier CSA 4
    Températures ambiantes : –50 à 50°C (–58 à 122°F)

Découvrez comment maximiser la disponibilité et limiter les défaillances de vos systèmes avec le vapodétendeur série KEV de Swagelok.

Lire l’article

Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。