Гофрированный шланг Swagelok® с тефлоновой центральной трубкой
Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость.
Помощь с выбором шланговЛегковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, а также USP 88, Класс VI (основное требование для биофармацевтических систем), и не содержит TSE, BSE и ADI в соответствии с определением EMEA/410/01.
Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: Гофрированный, из тефлона Армирование: Оплетка из нерж. стали серии 300 Оболочка: Нестандартный, силикон по выбору Кольцо: Кольцо из нерж. стали серии 300 Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
| Рабочее давление | До 1500 psig (103 бар ман) |
| Диапазон температур | От –65 до 450°F (от –53 до 230°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Выбрать правильный материал центральной трубки
Гибкий тефлоновый шланг серии N не содержит металла, и содержит тефлоновую центральную трубку, наполненную техническим углеродом, для систем, требующих рассеивания статического электричества. Керамическая оплетка устраняет необходимость во внешней изоляции в различных системах, а оплетка из арамидного волокна способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе. Широко используются в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: Гофрированная, из фторопласта (PTFE), наполненная техническим углеродом Армирование: Изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна Кольцо: Серия 300 из нерж. стали Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | 3/8, 1/2, 3/4 дюйма |
| Рабочее давление | До 1250 psig (86,1 бар ман) |
| Диапазон температур | От –65 до 450°F (от –53 до 230°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.